안전 라이트 커튼
사람과 기계가 항상 "함께" 작업하는 곳에서 당사의 안전 라이트 커튼이 사용됩니다. 위험 영역을 보호하기 위해 손가락과 손을 감지할 때나 위험 영역에서 접근 보호 장치로 사용할 때 안전을 확실하게 보장합니다. 이 장치는 간단한 통합 및 안전 시스템의 가용성에 대한 가장 높은 요구 사항을 충족합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 1120개의 제품이 검색됨
결합 제품
MLC500T14-150
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000101
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 150 mm
결합 제품
MLC500T14-300
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000103
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 300 mm
결합 제품
MLC500T14-450
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000104
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 450 mm
결합 제품
MLC500T14-600
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000106
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 600 mm
결합 제품
MLC500T14-750
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000107
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 750 mm
결합 제품
MLC500T14-900
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000109
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 900 mm
결합 제품
MLC500T14-1050
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000110
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,050 mm
결합 제품
MLC500T14-1200
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000112
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,200 mm
결합 제품
MLC500T14-1350
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000113
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,350 mm
결합 제품
MLC500T14-1500
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000115
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,500 mm
결합 제품
MLC500T14-1650
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000116
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,650 mm
결합 제품
MLC500T14-1800
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000118
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,800 mm
상품 정보: 26. 10. 25.