라이트 커튼
스위칭 라이트 커튼은 넓은 측정 필드를 모니터링하는 데 적합합니다. 스위칭 라이트 커튼은 물체나 사람이 이러한 필드에 접근하는 즉시 반응합니다. 빠른 파라미터 설정과 손쉬운 취급은 이미징 프로세스에 비해 시간과 비용을 절약합니다. 다양한 빔 간격과 측정 필드 길이 덕분에 스위칭 라이트 커튼은 다양한 적용 분야에 적합합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 163개의 제품이 검색됨
결합 제품
CSL710-T40-2850.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129057
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,850 mm
결합 제품
CSL710-T40-2530.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129056
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,530 mm
결합 제품
CSL710-T40-2210.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129055
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,210 mm
결합 제품
CSL710-T40-1890.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129054
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,890 mm
결합 제품
CSL710-T40-1570.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129053
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,570 mm
결합 제품
CSL710-T40-1250.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129052
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,250 mm
결합 제품
CSL710-T40-930.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129051
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 930 mm
결합 제품
CSL710-T40-610.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129050
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 610 mm
결합 제품
CSL710-T40-290.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129049
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 290 mm
결합 제품
CSL710-T20-2870.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129048
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,870 mm
결합 제품
CSL710-T20-2710.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129047
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,710 mm
결합 제품
CSL710-T20-2550.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129046
- 시리즈: 710
- 작동원리: 투수광 원리
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,550 mm
상품 정보: 26. 10. 25.