LBK ISC100E-F
안전 스위치
제품 번호:
50149650
| 시리즈 | LBK ISC |
| 종류 | 레이더 센서용 컨트롤러 |
| 어플리케이션 | 정적 위험 영역 안전장치 정지형 입구 안전장치 |
| 기능 | 설정 간 전환 센서 그룹 비활성화 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 최대 6개의 센서 연결 컨트롤러 동기화 |
| 재시동 | 수동식 자동 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 년, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1.40E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 3, EN ISO 13849-1 |
| 보호 회로 | 단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치 복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A에서 최대 5초) |
| 공급전압 점검 UB | 20 ... 28 V, DC |
| 소비 전류, 최대 | 1,000 mA, 외부 부하 없음 |
| 소비전력, 최대 | 5 W |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 4 개수 |
| 종류 | EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE), Ethernet |
| 기능 | 파라미터 설정 |
| 종류 | USB |
| 연결 | 7 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 기능 | 입력 신호 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 기능 | 설정/파라미터 설정 |
| 연결부 종류 | USB |
| 기능 | 설정/파라미터 설정 |
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 기능 | EtherCAT FSoE |
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 기능 | EtherCAT FSoE |
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 106 mm x 58 mm x 103 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 250 g |
| 하우징 색상 | 흰색 |
| 고정 방식 | DIN 레일 마운팅 스냅온 마운팅 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 20II |
| 인증 | TÜV Süd Italia UL |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - S-01 System - pdf
조작 지침 - SBV-System 5m - pdf
조작 지침 - SBV-System 9m - pdf
조작 지침 - FSoE - pdf
조작 지침 - MODBUS - pdf
조작 지침 - Changelog V1.1 - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - Installation guide - pdf
제품 브로셔 - LBK - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
제품 전단지 - pdf
인증서 - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - TUEV Sued S-01 System - pdf
인증서 - TUEV Sued SBV-System - pdf
인증서 - FSoE - pdf
인증서 - EtherCAT - pdf
인증서 - UL - pdf