ROD 308

레이저 스캐너

제품 번호: 50153046

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 ROD 300
어플리케이션 내비게이션
용기 점검
윤곽 측량
기능 브래킷 세그먼트당 거리 값 및 신호 진폭 출력
감지 범위 0.08 ... 25 m
광원 레이저, 적외선
파장 길이 905 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
해상도 40Hz에서 0.1°
50Hz에서 0.2°
80Hz에서 0.2°
각도 범위 275 °
측정 범위 0.08 ... 25 m, 확산 반사 > 90%
1.8% 반사율에서 7m
10% 반사율에서 15m
90% 반사율에서 25m
시스템적 오류 ± 10mm
통계적 오류(1σ): ≤ 5mm(0.08 ~ 7m)
≤ 10mm(7 ~ 15m)
반사판용 ≤ 6mm(0.08 ~ 25m)
보호 회로 과전압 방지장치
쇼트 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
응답 시간 12.5 ... 25 ms
종류 Ethernet
기능 설정/파라미터 설정
진단
측정 윤곽 표시
연결 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 TCP/IP 및 UDP를 통해 측정값 전송(신호 강도, 거리 및 프로세스 이미지)
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 80 mm x 80 mm x 85 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 630 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
고정 방식 설치판
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
참고 LED 회로 세그먼트 할당에 대한 세부사항은 조작 지침 참조(www.leuze.com)
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Configuration Setup - zip
소프트웨어 - Siemens TIA Portal V17 Function Block - zip
소프트웨어 - ROS1 Drivers - zip
소프트웨어 - ROS2 Drivers - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Ethernet - pdf
조작 지침 - Demo script 2D - zip
조작 지침 - Integrator's Manual v2.0 - Siemens Function Block - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - ROD 100/300/500 - pdf