ODT5BL1-1500.3/L6

배경 억제 거리 센서

제품 번호: 50155325

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 5B
작동 원리 배경 억제 거리 센서
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 독립 스위칭 출력 2개
측정값 출력
흑백 오류 ± 2.0mm
감지 범위 0.05 ... 1.5 m (안정된 감지 범위)
설정 범위 20 ... 2,000 mm
빔 경로 집중됨
광원 레이저, 적색
파장 길이 680 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
송신 신호 형태 펄스형
광점 형태 Multi-Dot
손실각 일반 ± 1.5°
측정 범위 0 ... 2,000 mm
분해능 1.0mm
정확성 -10 ... 40 mm
반복정밀도(1 시그마) 0 ... 12 mm
측정값 출력 IO-Link를 통해
거리 측정 원리 Time of flight
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 50 Hz
응답 시간 10 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM3 = 0.6 ms
프레임 타입 2.V
버전 V1.1
Device ID 2251
SIO 모드 서포트 예
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 32.4 mm x 20 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 18 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
주변광 강도 10,000 lx, 상부
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
IODD - V1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
CE 준수선언서 - pdf