LBK ISC-03

안전 스위치

제품 번호: 50147251

Icon Icon Icon Icon
시리즈 LBK ISC
종류 레이더 센서용 컨트롤러
어플리케이션 정적 위험 영역 안전장치
정지형 입구 안전장치
기능 설정 간 전환
센서 그룹 비활성화
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
최대 6개의 센서 연결
컨트롤러 동기화
재시동 수동식
자동
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 38 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1.56E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849-1
보호 회로 단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치
복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A에서 최대 5초)
공급전압 점검 UB 20 ... 28 V, DC
소비 전류, 최대 1,000 mA, 외부 부하 없음
소비전력, 최대 5 W
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 4 개수
종류 USB
연결 4 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 3 핀
기능 BUS OUT
연결부 종류 단자
기능 입력 신호
출력 신호
연결부 종류 단자
기능 설정/파라미터 설정
연결부 종류 USB
치수(너비 x 높이 x 길이) 105 mm x 58 mm x 103 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 170 g
하우징 색상 흰색
고정 방식 DIN 레일 마운팅
스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 20II
인증 TÜV Süd Italia
UL
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
소프트웨어 - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
소프트웨어 - Cable Validator - V1.9 - zip
USB 드라이버 - zip
조작 지침 - S-01 System - pdf
조작 지침 - SBV-System 5m - pdf
조작 지침 - SBV-System 9m - pdf
조작 지침 - Changelog V1.1 - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - Installation guide - pdf
제품 브로셔 - LBK - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
제품 전단지 - pdf
인증서 - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - TUEV Sued S-01 System - pdf
인증서 - TUEV Sued SBV-System - pdf
인증서 - UL - pdf