EM-M 058 BB SSI

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: 91000210

Icon Icon
주문 안내 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
시리즈 EI30 058 BB
기본 원리 절대형
작동 원리 자기식
플랜지 직경 Ø 58mm
플랜지 유형 블라인드 홀
실축/중공축 중공축
축 직경 Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 6mm
Ø 7mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10mm
Ø 12mm
Ø 14mm
Ø 15mm
공급전압 4.75 ~ 32V DC
출력 회로 A-C
M12A08S
M12R08S
R-C
R-IPC
펄스 수 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - UL - pdf