PRKL 55/6.22-S8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50105796

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK55CL1.A3/LG-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50148196
  • Serie: 55C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50148196

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie 55
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
Teach-ingang
Volledig RVS-behuizing
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 2 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 3 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 2 mm
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 18 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Functie Gevoeligheidsinstelling
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Aanspreektijd 0,25 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal optiekafdekking Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf