LCS-1M30P-F15PNC-K020P

Sensor capacitief

Productnummer: 50135735

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie LCS-1
Schakelafstand Sn 2 ... 15 mm
Beveiligde schakelafstand 15 mm
MTTF 343 Jaren
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 15 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 20 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 2 %
Nominale bedrijfsstroom 100 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,34 mm²
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 66,5 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Materiaal deksel Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Nettogewicht 100 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer (20 slagen)
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelafstand instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD-model - LCS-1M30P-F15PNC-K020P - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf