SET PRK46C/4P-M12+BTU46.25

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50136461

Verwachte levertijd: 11 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 1 st. bevestiging voor ronde stang, diameter 12 mm BTU 046M.25-D12
2 st. bout M4 x 25
Voorgemonteerd op Montagesysteem
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsreikwijdte 0,1 ... 24 m, met reflector TK(S) 100x100
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,1 ... 30 m, met reflector TK(S) 100x100
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 630 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
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
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
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
Afmeting (b x h x l) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-PBT
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 60 g
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
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf