Messende Sensoren im kleinen Gehäuse
Die kleinen optischen Distanztaster ermöglichen die Ausgabe eines Messwertes über IO-Link. Die Messwertberechnung beruht entweder auf dem Prinzip der Triangulation (Reichweitenz.B. ODT3Cbis 150mm) oder Time of Flight (Betriebsreichweitenz.B. ODT3CL1bis 2,5m). Die Bauformen basieren auf Leuze Standardserien aus dem schaltenden Bereich, welche um die Funktion der Messwertausgabe über IO-Link ergänzt werden. Die ToF-Geräte vereinen sehr kleine Bauformen mit hohen Reichweiten. Alle Sensoren in diesem Bereich überzeugen durch ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 24 Produkte gefunden
ODT53CL1-2M/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155120
- Serie: 53C, 53C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Edelstahl
- Anschluss: Rundstecker, M8, Rundstecker, M8
ODT25CL1-3M.3/LT
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154993
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung, Leitung
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154992
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Leitung mit Rundstec...
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154991
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Rundstecker, M12, Rundstecker, M12
ODT25CL1-3M.3/L6
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154569
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung, Leitung
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154568
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Rundstecker, M8, Rundstecker, M8
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154567
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Leitung mit Rundstec...
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154566
- Serie: 25C, 25C
- Messbereich, max.: 50 ... 3.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Rundstecker, M12, Rundstecker, M12
ODT53CL1-2M.3/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153216
- Serie: 53C, 53C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Edelstahl
- Anschluss: Rundstecker, M8, Rundstecker, M8
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Leitung mit Rundstec...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Leitung mit Rundstec...
ODT3CL1-2M.3/L6
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150021
- Serie: 3C, 3C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Kunststoff
- Anschluss: Leitung, Leitung
Artikeldaten vom: 12.05.26