MLC 520-S Extra schmales Design
Diese Typ 4/PL e Sicherheits-Lichtvorhänge kommen besonders dort zum Einsatz, wo eine perfekte Integration in das Maschinendesign gefordert ist. Sie zeichen sich durch ihre besonders schmale Bauform von 15,4 mm und die feine Längenabstufung im 30mm-Raster aus. Zusammen mit dem blindzonenfreien Gerätedesign lassen sie sich z.B. optimal in Maschinenöffnungen einpassen. Die Geräte verfügen über Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM) und sind kaskadierbar.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 68 Produkte gefunden
MLC520-S-14-150
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601015
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer An...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-210
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601021
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 210 mm
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer An...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-270
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601027
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 270 mm
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), Anlauf-/Wiederanlaufsperre ...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-300
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601030
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer An...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-330
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601033
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 330 mm
- Funktionen: Automatischer Anlauf/Wiederanlauf, Anlauf-/Wiedera...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-360
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601036
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 360 mm
- Funktionen: Automatischer Anlauf/Wiederanlauf, Anlauf-/Wiedera...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-390
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601039
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 390 mm
- Funktionen: Automatischer Anlauf/Wiederanlauf, Anlauf-/Wiedera...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-420
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601042
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 420 mm
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), Anlauf-/Wiederanlaufsperre ...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-450
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601045
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer An...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-480
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601048
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 480 mm
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), Anlauf-/Wiederanlaufsperre ...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-510
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601051
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 510 mm
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer An...
- Applikation: Fingerschutz
MLC520-S-14-540
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
68601054
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 540 mm
- Funktionen: Automatischer Anlauf/Wiederanlauf, Anlauf-/Wiedera...
- Applikation: Fingerschutz
Artikeldaten vom: 05.05.26