Verstärker für Lichtleiter
Die Lichtleitfasern werden im Verstärker eingesteckt. Je nach Modell unterscheiden sich die Reichweiten der Fasern und die verfügbaren Funktionen. Erhältlich sind neben den Grundanforderungen mit 20-Gang Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung mit hoher Auflösung auch 2 Schalter zur Hell-/Dunkelumstellung sowie Ausführungen mit komfortablem, leistungsstarken Verstärker mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten für Reichweiten, Empfindlichkeiten und Zeitfunktionen. Auf zwei gut ablesbaren Displays werden der Signalwert und die Schaltschwelle gleichzeitig angezeigt. Drei unterschiedliche Teachmodi vereinfachen die Parametrierung. Auch als IO-Link-Variante erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 52 Produkte gefunden
LV462C/42-150-M8
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50151465
- Serie: 462C
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LV462C/24-150-M8
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50151464
- Serie: 462C
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV462C/24
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50151463
- Serie: 462C
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50147631
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50144547
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134009
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, rot
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134008
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, rot
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134007
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, rot
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134005
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134004
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134002
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer:
50134001
- Serie: 463
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikeldaten vom: 16.08.26