Objekterkennung
Übersicht
Neues und umfangreicheres Gabellichtschranken-Portfolio für die Objekterkennung
Noch schneller und präziser - die neuen Gabelsensoren der Serie GS 04B / GS 08B
In der Industrie kommen Gabelsensoren zum Einsatz, wo Kleinteile detektiert oder Objektpositionen schnell, präzise und unabhängig von deren Oberflächenbeschaffenheit erfasst werden müssen. Sensoren dieser Bauform vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät und ermöglichen dadurch eine einfache Montage ohne Justageaufwand und bieten eine hohe Betriebssicherheit.
Hohe Schaltfrequenzen und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen eine optimale Integration dieser Sensoren in schnelle Automatisierungsabläufe.
Mit den neuen Gabelsensoren der Serie GS 04B / GS 08B (Edelstahl) bieten wir unseren Kunden aus den verschiedensten Industrien, wie beispielsweise Montage und Handhabungstechnik sowie Packaging, Pharma und Kosmetik, ein neues und noch umfangreicheres Produktportfolio. Damit setzt Leuze neue Maßstäbe in Sachen Schnelligkeit, Präzision und technischen Highlights.
Ihr Nutzen
- Höchste Flexibilität für Ihre Applikation: Mit 14 verschiedenen Gabelweiten zwischen 5 mm und 220 mm für unterschiedliche Anforderungen
- Einfache und schnelle Montage ohne Justageaufwand, da sich Sender und Empfänger in einem Gehäuse befinden
- Für mehr Komfort mit Ihrem favorisierten Bedienkonzept: Wahlweise per IO-Link oder Potentiometer
- Hohe Schaltfrequenz mit max. 10.000/5.000 Hz für eine zuverlässige Detektion auch bei Highspeed-Applikationen
- Hohe Präzision für Ihre Applikation mit einer Reproduzierbarkeit von 0,01/0,02/0,03 mm und sichere Erkennung kleinster Objekte ab Ø 0,05 mm
- Präzise Erkennung kleiner Objekte durch kleinen, homogenen Lichtfleck
- Für den Einsatz im Lebensmittel-/Pharma-Bereich auch als Edelstahl-Varianten verfügbar
Highlights
Portfolio auch in Edelstahl
In den Bereichen Pharma und Kosmetik sowie Food und Beverage gelten hohe Anforderungen an die Sensorik hinsichtlich Hygiene und Reinigungsmittelbeständigkeit. Die Gabellichtschranken des Serie GS(L) 08B bieten ein robustes, widerstandsfähiges und reinraumtaugliches V4A-Edelstahl-Gehäuse mit ECOLAB-Zertifizierung und einer hohen Schutzart IP67. So können diese Edelstahl-Gabelsensoren auch intensiven Reinigungszyklen problemlos standhalten.
IO-Link inside
Die neuen Gabellichtschranken der Serie GS 04B / GS 08B warten mit einem innovativem, dualen Bedienkonzept auf: Je nach Kundenpräferenz entweder über IO-Link mit der Konfiguration aller Sensorfunktionen oder über eine einfache manuelle Empfindlichkeitseinstellung per Potentiometer.
Durch IO-Link können innovative Maschinenkonzepte mit Fernwartung, Diagnose oder Sensor-Konfiguration realisiert werden.
Gabelweiten für jede Applikation
Mit 14 verschiedenen Gabelweiten zwischen 5 mm und 220 mm kann eine sehr große Bandbreite an Applikationen durch das neue Gabellichtschranken-Portfolio der Serie GS 04B gelöst werden. Kunden aus den verschiedensten Industrien, wie beispielsweise Montage und Handhabungstechnik sowie Packaging, Pharma und Kosmetik finden stets die passende Größe zur Kleinteileerkennung im mm-Bereich sowie zur Stau- und Zuführkontrolle - auch unter beengten Platzverhältnissen. Ebenso für große Bauteile ist die passende Gabelweite mit 220 mm verfügbar.
Mit der großen Anzahl an verfügbaren Gabelweiten stehen beim Maschinendesign alle Optionen für eine flexible Gestaltung offen. Durch Empfindlichkeitseinstellung sowie Hell-/Dunkelumschaltung können die Gabellichtschranken in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
Vier verschiedene Sensormodi per IO-Link
Jede Applikation stellt andere Anforderungen an den Sensor –Speed oder Precision, Standard oder Power – wir bieten für jedes Szenario die passende Sensor-Konfiguration. Einfach einstellbar per IO-Link:
- Sensormodus Standard: Schaltfrequenz 5.000 Hz, Reproduzierbarkeit 0,02 / 0,01 mm
- Sensormodus Precision: um 30% verbesserte Auflösung zur Detektion kleinster Objekte
- Sensormodus Power: Erhöhte Sendeleistung und damit erhöhte Funktionsreserve für bessere Schmutzunempfindlichkeit
- Sensormodus Speed: Zur sicheren Erfassung schnell laufender Teile in High-Speed-Applikationen mit einer Schaltfrequenz bis zu 10.000 Hz
Übersicht Portfolio Gabellichtschranken zur Objekterkennung
Feature Level
Advanced Segment
- Edelstahl-Gehäuse V4A
- ECOLAB zertifiziert
- Rotlicht-LED & Laser-Varianten
- Gegentakt-Ausgang, IO-Link
- 4 applikationsspezifische Sensor-Modi
Extended Segment
- Metallgehäuse
- Laser-Varianten
- Gegentakt-Ausgang, IO-Link
- 4 applikationsspezifische Sensor-Modi
Standard Segment
- Metallgehäuse
- Rotlicht- und Infrarot-LED-Varianten
- Varianten mit PNP- oder NPN-Ausgang
- Große Bandbreite an Gabelweiten
Applikation
Kleinteileerkennung mit Zuführ- und Staukontrolle
Anforderung:
In einem Produktionsbetrieb sollen Kleinteile innerhalb einer Zuführlinie unter beengten Platzverhältnissen sicher erkannt werden. Die Montage des Sensors soll schnell und einfach vonstattengehen.
Lösung:
Die neue Gabellichtschranke GS 04B eignet sich mit ihrer kompakten Bauform und einer Gabelweite von 50 mm ideal für beengte Einbausituationen, um Kleinteile im Rahmen einer Zuführ- und Staukontrolle sicher zu erkennen. Gabelsensoren vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät und ermöglichen dadurch eine einfache Montage ohne Justageaufwand.
Highspeed-Applikationen in beengten Platzverhältnissen
Anforderung:
Auf einem Prüfstand soll die Drehzahl eines kleinen Kunststoffzahnrads ermittelt werden. Die Platzverfügbarkeit zum Einbau eines Sensors ist sehr begrenzt.
Lösung:
Aus dem neuen Gabelsensor-Portfolio der Serie GS 04B kann das Modell mit der Gabelweite von nur 5 oder 10 mm optimal in die beengte Einbausituation integriert werden. Mit einer Schaltfrequenz von 10.000 Hz kann die Drehzahl des kleinen Kunststoffzahnrads auch in dieser Highspeed-Applikation sicher und zuverlässig ermittelt werden.
Positionskontrolle von größeren Bauteilen
Anforderung:
Auf einer Förderlinie soll die korrekte Position eines großen, glänzenden Bauteils durch die Anwesenheitskontrolle einer Nut geprüft werden. Die Inbetriebnahme des Sensors soll schnell und ohne Justage erfolgen.
Lösung:
Die neuen Gabellichtschranken der Serie GS 04B mit Rotlicht-LED sind auch mit extra breiter Gabelweite von 170 oder 220 mm verfügbar. So können auch Applikationen mit größeren Bauteilen durch Gabelsensoren gelöst werden. Durch die Vereinigung von Sender und Empfänger in einem Gerät kann die Inbetriebnahme schnell und ohne zusätzliche Ausrichtung erfolgen. Auch glänzende Objekte lassen sich mit diesen Gabellichtschranken mit hoher Präzision überwachen.
Kontrolle von Einwegspritzen im Reinraum
Anforderung:
In einer Pharmaverpackungsmaschine werden über eine Zuführeinheit Einwegspritzen hängend und mit hohen Geschwindigkeiten zur Montagestation transportiert. Über einen Drehtisch sollen den Einwegspritzen Plastikverschlüsse aufgesetzt werden. Dazu müssen zuvor die dünnen Nadeln der Spritzen mit einem Durchmesser von nur 0,3 mm sicher erkannt werden, denn nur dann wird die Montage des Plastikverschlusses auch ausgelöst.
Lösung:
Die dünnen Nadeln der Spritze werden mit Hilfe einer Laser-Gabellichtschranke der Serie GSL 08B sicher erkannt. Das reinraumtaugliche V4A-Edelstahl-Gehäuse ist ECOLAB-zertifiziert und daher ideal für Bereiche mit hohen Anforderungen an Hygiene und Reinigungsmittelbeständigkeit. Die Gabelsensoren der Serie GS(L) 08B bieten Schutzart IP67 und arbeiten prozesssicher und zuverlässig in einem Temperaturbereich zwischen –25 °C und 60 °.
Technische Eigenschaften
| GS 04B |
GSL 04B |
GS 08B | GSL 08B | |
| Werkstoff Gehäuse | Metall | Metall | Edelstahl (V4A) | Edelstahl (V4A) |
| Verfügbare Gabelweiten | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
| Lichtquelle | Rotlicht (660nm) Infrarot (880nm) |
Laser rot (Laserklasse 1) | Rotlicht (660nm) | Laser rot (Laserklasse 1) |
| Schaltfrequenz | 5.000 Hz (Rotlicht) 10.000 Hz (Infrarot) |
5.000 Hz (Werkseinstellung in Sensormodus Standard) | 5.000 Hz (Werkseinstellung in Sensormodus Standard) | 5.000 Hz (Werkseinstellung in Sensormodus Standard) |
| Ansprechzeit | 0,1 ms 0,05 ms (Infrarot) |
0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 mm 0,03 mm (Maulweite: 170, 220 mm) |
0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
| Auflösung (kleinstes erkennbares Objekt) | 0,2 mm (Maulweite: 5; 10 mm) 0,3 mm (Maulweite: 20-100 mm) 0,5 mm (Maulweite: 120/170 mm) 1,0 mm (Maulweite: 220 mm) |
0,05 mm (Maulweite: 30/50/80 mm) 0,10 mm (Maulweite: 120 mm) |
0,05 mm (Maulweite: 30/50/80 mm) 0,10 mm (Maulweite: 120 mm) |
0,05 mm (Maulweite: 30/50/80 mm) 0,10 mm (Maulweite: 120 mm) |
| Schaltausgang | PNP, NPN | Push-Pull (IO-Link) | Push-Pull (IO-Link) | Push-Pull (IO-Link) |
| IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Bedienung | 2 Potentiometer:
|
2 Potentiometer:
|
2 Potentiometer:
|
2 Potentiometer:
|
| Schutzart | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Zertifizierungen | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Anschluss | M8 3 Pin | M8 3 Pin | M8 3 Pin | M8 3 Pin |
Artikelliste
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, NPN
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, NPN
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, NPN
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Serie: 06B
- Maulweite: 25 mm
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Serie: 08B
- Maulweite: 120 mm
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Serie: 08B
- Maulweite: 80 mm
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Serie: 08B
- Maulweite: 50 mm
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Serie: 08B
- Maulweite: 30 mm
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Serie: 08B
- Maulweite: 120 mm
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Serie: 08B
- Maulweite: 80 mm
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt