Volledelstahl-Sensoren
Einteiliges, bis zu 1mm dickes V2A/V4A Gehäuse. IP68/69K, Druckfestigkeit und bis zu 3x Schaltabstand. Erhältlich auch mit ECOLAB-Zertifizierung.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 25 Produkte gefunden
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50143803
- Serie: 232
- Bauform: kubisch
- Typ. Grenzreichweite Sn: 7 mm
- Länge: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50138121
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Länge: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128184
- Serie: 208
- Bauform: zylindrisch, 8 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128183
- Serie: 208
- Bauform: zylindrisch, 8 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128182
- Serie: 208
- Bauform: zylindrisch, 8 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128181
- Serie: 208
- Bauform: zylindrisch, 8 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128178
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128177
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128176
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128175
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128173
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128172
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Länge: 51 mm
Artikeldaten vom: 09.07.25