Advanced Sensoren
Kapazitive Sensoren bieten einen berührungslosen, formunabhängigen und verschleißfreien Betrieb. Die Detektion erfolgt rückwirkungsfrei und hat daher keinen Einfluss auf das Produkt. Sie sind zudem unempfindlich gegenüber Störungen sowie Verunreinigungen, z. B. durch Staub in der Luft und weisen dadurch eine hohe Störfestigkeit auf, wordurch sie ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet sind. Die Kapazitiven Sensoren LCS-1 in der Kategorie Advanced sind wahlweise als IO-Link-Typen mit Teach- Taste zur flexiblen Parametrierung des Schaltabstands und für permanente Prozessoptimierung erhältlich. Außerdem können Ausführungen mit Teflongehäuse (PTFE) auch bei hoher chemischer Beanspruchung wie zum Beispiel in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 28 Produkte gefunden
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135789
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Bauform: zylindrisch
LCS-1M30M-N25PNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135787
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Bauform: zylindrisch
LCS-1M12M-N08PNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135752
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135751
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
LCS-1M12M-N08PNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135747
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Bauform: zylindrisch
LCS-1Q54P-F10NNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135746
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-1Q54P-F10NNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135745
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-1Q54P-F10PNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135744
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-1Q54P-F10PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135743
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-1Q40P-F20BNP-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135742
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 20 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135740
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 20 mm
- Anschluss: Rundstecker, M8
- Bauform: kubisch
LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135739
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 15 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Bauform: zylindrisch
Artikeldaten vom: 09.07.26