Lichttaster
Sender und Empfänger in einem Gehäuse: Detektion erfolgt über das Erfassen des vom Objekt reflektierten Lichts.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 673 Produkte gefunden
HT3C.V/2X-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155533
- Serie: 3C
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Bauform: kubisch
HT15PP/PX-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155528
- Serie: 15
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,012 ... 1 m
- Bauform: kubisch
HT15PP/4X-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155526
- Serie: 15
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,012 ... 1 m
- Bauform: kubisch
HT15PP/4X-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155525
- Serie: 15
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,012 ... 1 m
- Bauform: kubisch
HT23-60F/4
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155349
- Serie: 23
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,06 m
- Bauform: kubisch
ODT53CL1-2M/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155120
- Serie: 53C, 53C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 2 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/LT
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154993
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154992
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154991
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/L6
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154569
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154568
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50154567
- Serie: 25C, 25C
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 3 m
- Bauform: kubisch
Artikeldaten vom: 11.06.26