Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Detektion von Objekten vor einem Hintergrund. Sensoren mit wahlweise Rot- oder Infrarotlicht.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
HRTR 55/66-S8 Ex
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50115269
- Serie: 55
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50114409
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Lichtquelle: Laser, rot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108943
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108589
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,8 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50108587
- Serie: 46B
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50111089
- Serie: 96
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50111087
- Serie: 96
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
FRK 92/3-300 L Ex
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50080724
- Serie: 92
- Betriebsreichweite, max.: 0,03 ... 0,3 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Versorgungsspannung, max.: 5,5 ... 13 V
Artikeldaten vom: 12.11.26