Mikrotriplereflektoren
Unterschiedliche Reflektoren in verschiedenen Bauformen mit Reflexelementgrößen von 0,3 mm bis 1,2 mm für Sensoren mit kleinem Lichtfleck und Laser.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 12 Produkte gefunden
MTKS 35x35
Reflektor
Artikelnummer:
50142545
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 35 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 34 mm
MTKS 20x30.1
Reflektor
Artikelnummer:
50134985
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 18,5 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 28,5 mm
REF 6-S-26x280
Reflektor
Artikelnummer:
50124004
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: Gewindestift M4
- Reflexionsfläche Breite: 22 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 276 mm
MTKS 50x50.1
Reflektor
Artikelnummer:
50117583
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 50 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 50 mm
REF 6-S-20x40
Reflektor
Artikelnummer:
50114185
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: schraubbar
- Reflexionsfläche Breite: 16 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 38 mm
MTKS 14x23
Reflektor
Artikelnummer:
50106209
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 11 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 21 mm
MTKS 30x50.1
Reflektor
Artikelnummer:
50104132
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 27 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 44 mm
MTKS 40x60.1
Reflektor
Artikelnummer:
50104131
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 37 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 56 mm
MTKS 20x40.1
Reflektor
Artikelnummer:
50104130
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 17 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 38 mm
MTKS 20x20
Reflektor
Artikelnummer:
50040895
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 20 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 20 mm
MTKS 20x30
Reflektor
Artikelnummer:
50040894
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 19 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 29 mm
Artikeldaten vom: 17.05.26