Reflektoren mit höherer Beständigkeit
Reflektoren in unterschiedlichen Bauformen und Formaten mit Reflexelementgrößen von 0,3 mm bis 4 mm mit besonders beständiger Oberfläche, z..B. gegen Reinigungsmittel und für den Einsatz in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 12 Produkte gefunden
MTKS 20x20.SC
Reflektor
Artikelnummer:
50151449
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 20 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflektor
Artikelnummer:
50151448
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: klebbar, Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 51,3 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflektor
Artikelnummer:
50137427
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: schraubbar
- Reflexionsfläche Breite: 16 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflektor
Artikelnummer:
50136824
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 12 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflektor
Artikelnummer:
50136823
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 7 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflektor
Artikelnummer:
50136383
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 37 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 56 mm
TK 10.P
Reflektor
Artikelnummer:
50116939
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Rückseite kann beklebt werden
TK BR 53
Reflektor
Artikelnummer:
50112142
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: Gehäusepassung
- Reflexionsfläche Breite: 29 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 10 mm
MTKS 14x23.P
Reflektor
Artikelnummer:
50106961
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 11 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflektor
Artikelnummer:
50106960
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 16 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 38 mm
TKS 20.P
Reflektor
Artikelnummer:
50106958
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Gewindestift M4
TKS 40x60.P
Reflektor
Artikelnummer:
50106957
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 37 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 56 mm
Artikeldaten vom: 17.05.26