RDH 100
Für Produktionsumgebungen: RFID-Lesegeräte der Serie RDH 100
Robust und in metallischer Umgebung einbaubar
In der Automatisierung von Produktionslinien sind zur durchgängigen Verfolgung von einzelnen Produktionsschritten und der Sicherstellung von Qualitätsanforderungen leistungsfähige RFID-Systeme die präferierte Identifikationssysteme, wenn Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen gefordert sind.
Besonders in der Produktionsumgebung, an Fertigungszellen und Montageplätzen ist der Platzbedarf häufig sehr eingeschränkt. Das zylindrische HF-Lesegerät RDH 142 mit 30 mm Durchmesser lässt sich aufgrund seiner Konstruktion sehr einfach und flexibel in metallischer Umgebung montieren und liefert mit bis zu 60 mm Lesereichweite zuverlässige Identifikationsergebnisse.
Das RFID-Lesegerät ist in der Ausführung RDH 142 mit IO-Link verfügbar - für den unkomplizierten, schnellen Einsatz auf Sensorebene.