Simple Vision Sensor für Anwesenheitserkennung
Mit dem neuen Simple Vision Sensor IVS 108 können Detektionsaufgaben bei Verpackungsprozessen mit einem einfach zu bedienenden, bildverarbeitenden Sensor gelöst werden.
Übersicht
Der neue Simple Vision Sensor IVS 108
Super einfach zu bedienen - perfekt für die Anwesenheitserkennung
Der neue IVS 108 ist ein innovativer Vision Sensor, der auf einfache Weise die An- oder Abwesenheit von Objekten erkennen kann. Er bietet eine hervorragende Performance für eine Vielzahl von Detektionsaufgaben. Der IVS 108 ist intuitiv und schnell einstellbar und so einfach zu bedienen wie ein optischer Sensor.
Technische Eigenschaften
| Merkmal | IVS 108 |
| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung | 10 ... 30 VDC |
| Stromverbrauch | 4,2 W |
| Integrierte Beleuchtung | 4 high power, weiß, polarisiert |
| Ausrichthilfe | 2 x LED, rot |
| Schnittstellen und Protokolle | Digital E/A, Ethernet 100 Mbit/s mit TCP/IP |
| Digitale Schalteingänge | 2x Optokoppler (Teach und Trigger) |
| Digitale Schaltausgänge | 3x PNP/NPN/Push-Pull (wählbar für GUT, NICHT GUT und Daten gültig) |
| Antwortzeit | 50ms fest |
| Optische Daten | |
| Kameratyp | monochrom schwarz/weiß |
| Arbeitsabstand WD | 50 ... 150 mm |
| Lesefeld FoV | WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm |
| Öffnungswinkel horizontal | 19º |
| Öffnungswinkel vertikal | 14,5º |
| Fokuseinstellung | Motorische Einstellung der Fokuslage mit Autofokus |
| Kameraverschluss | Global shutter |
| Mechanische Daten | |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
58 x 47 x 38 mm (ohne Anschlüsse) |
| Befestigung | 2x M3 Gewinde, Abstand 37,6 mm |
| Einstellung und Anzeigen | |
| Teach Knopf | Teach GUT / NICHT GUT (alternativ per webConfig) |
| Anzeigen oben am Sensor | HMI durch 5 LEDs |
| Rückseitig am Sensor | Status LED für Spannung (blau) und Ethernet Verbindung (gelb) |
| Frontseitig am Sensor | LED GUT: grün; LED rot: NICHT GUT |
| GUI (optional zum Teach-Knopf) | WebConfig über Ethernet |
| Sonstiges | |
| Bildspeicher | 6 intern |
| Anzahl von Jobs | 32 (Job 0-31) |