CPR30-1200-i/P1
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
| Application | Protection des mains |
| Pack fonctionnel | Initiation |
| Fonctions | Blanking flottant et fixe Commande à 1 temps Commande à 2 temps Résolution réduite Signaux de faisceaux pour la mesure de position et de hauteur |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 30 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 1.500 mA, Sans charge externe |
| Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % |
| Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 20 mA |
| Résistance d'entrée | 1.200 Ω |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 60 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Temps de réaction | 35 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Type | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Fonction | Contrôle sûr |
| Classification | V2 |
| Données de sécurité cycliques | 4 B |
| Données acycliques | Avertissements Données d'erreur Données de faisceau individuel du champ de protection |
| Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Longueur de câble | 600 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 5 mm² |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Fonction | Interface locale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Fonction | PROFIBUS IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Longueur de câble | 400 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Violet |
| Section des brins | 8 mm² |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Fonction | PROFIBUS OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Section des brins | 8 mm² |
| Couleur de câble | Violet |
| Longueur de câble | 250 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 10 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 3.500 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 6 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur Logiciel |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |