Codeur rotatif
Les codeurs rotatifs sont mis en oeuvre dans une multitude de domaines d’application afin de surveiller ou de piloter des signaux électriques à partir d’un mouvement de rotation pour l’évaluation d’une position, d’une longueur, d’une vitesse et d’une vitesse de rotation d’arbres, de cylindres et d’entraînements dans des machines et des installations.
C’est pourquoi ils sont aussi désignés par les termes de rapporteurs d’angle, capteurs d’angle de rotation, encodeurs ou capteurs de position Sur le plan technique, on dispose de différentes variantes, p. ex. optiques et magnétiques, qui ont chacune des propriétés spécifiques. Il existe fondamentalement deux versions :
C’est pourquoi ils sont aussi désignés par les termes de rapporteurs d’angle, capteurs d’angle de rotation, encodeurs ou capteurs de position Sur le plan technique, on dispose de différentes variantes, p. ex. optiques et magnétiques, qui ont chacune des propriétés spécifiques. Il existe fondamentalement deux versions :
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 65 produits trouvés
EM-M 058 SR IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000320
- Série: EM-M 058 SR
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 BB IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000310
- Série: EM-M 058 BB
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 CH IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000300
- Série: EM-M 058 CH
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 CL IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000290
- Série: EM-M 058 CL
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 SY IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000280
- Série: EM-M 058 SY
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 036 SI IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000270
- Série: EM-M 036 SY
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 36 mm
EM-M 036 BB IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000260
- Série: EM-M 036 BB
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 36 mm
EM-M 036 RN IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000250
- Série: EM-M 036 RN
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 36 mm
EM-M 036 SY IO
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000240
- Série: EM-M 036 SY
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 36 mm
EM-M 058 SF SSI
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000230
- Série: EM-M 058 SF
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 SR SSI
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000220
- Série: EM-M 058 SR
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
EM-M 058 BB SSI
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
Numéro d’article :
91000210
- Série: EM-M 058 BB
- Principe de fonctionnement: magnétique
- Principe de base: absolu
- Diamètre de bride: Ø 58 mm
Données d'article du : 08/11/2026