CPR30-1800H-i/P1

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68318691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Protection des mains
Pack fonctionnel Initiation
Fonctions Blanking flottant et fixe
Commande à 1 temps
Commande à 2 temps
Résolution réduite
Signaux de faisceaux pour la mesure de position et de hauteur
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.800 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 1.500 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 60 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Temps de réaction 42 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Fonction Contrôle sûr
Classification V2
Données de sécurité cycliques 4 B
Données acycliques Avertissements
Données d'erreur
Données de faisceau individuel du champ de protection
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 600 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 5 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction PROFIBUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 400 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Violet
Section des brins 8 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction PROFIBUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Section des brins 8 mm²
Couleur de câble Violet
Longueur de câble 250 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.934 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 5.100 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 50 produits trouvés
CR14-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566110
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566110
CR14-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566112
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566112
CR14-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566113
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566113
CR14-150S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566101
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566101
CR14-225S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566102
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566102
CR14-300S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566103
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566103
CR14-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566104
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566104
CR14-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566106
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566106
CR14-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566107
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566107
CR14-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566109
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566109
CR30-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566310
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566310
CR30-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566312
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566312
CR30-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566313
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566313
CR30-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566315
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566315
CR30-150S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566301
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566301
CR30-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566316
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566316
CR30-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566318
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566318
CR30-225S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566302
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566302
CR30-300S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566303
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566303
CR30-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566304
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566304
CR30-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566306
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566306
CR30-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566307
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566307
CR30-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566309
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566309
CR50-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566510
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566510
CR50-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566512
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566512
CR50-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566513
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566513
CR50-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566515
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566515
CR50-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566516
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566516
CR50-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566518
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566518
CR50-2100S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566521
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566521
CR50-2400S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566524
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566524
CR50-2700S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566527
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566527
CR50-3000S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566530
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566530
CR50-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566504
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566504
CR50-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566506
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566506
CR50-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566507
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566507
CR50-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566509
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566509
CR90-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566910
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566910
CR90-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566912
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566912
CR90-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566913
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566913
CR90-150 S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566901
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566901
CR90-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566915
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566915
CR90-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566916
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566916
CR90-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566918
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566918
CR90-2100S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566921
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566921
CR90-2400S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566924
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566924
CR90-2700S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566927
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566927
CR90-3000S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566930
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566930
CR90-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566907
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566907
CR90-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566909
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566909
Filtre
Liste de résultats : 6 produits trouvés
KD S-M12-5A-P1-050
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50133860
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 5.000 mm
Numéro d’article : 50133860

Sur demande