CPT14-750/T1
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
| Type d'appareil | Émetteur |
| Application | Protection des doigts |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| PFHD | 2,26E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 14 mm |
| Hauteur du champ de protection | 750 mm |
| Portée | 0 ... 6 m |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 880 nm |
| Diode émettrice de moyenne puissance | 8,73 µW |
| Forme du signal d'émission | Modulé |
| Groupe de LED | 1 |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 75 mA, Sans charge externe |
| Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % |
| Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 3.000 mA |
| Résistance d'entrée | 8.000 Ω |
| Fonction | Entrée de signal test externe |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 7 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 1 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 1.000 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 2.300 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments |
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |