CR90-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | COMPACTplus |
Type d'appareil | Récepteur |
Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Guest |
Application | Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Résolution | 90 mm |
Hauteur du champ de protection | 750 mm |
Temps de réaction | 9 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Cascade Host |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 250 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 5 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | PUR |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Plastique |
Poids net | 2.300 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |