GS 06/66.2-2-S8

Fourche optique

Réf. produit : 50039571

Liste de résultats : 3 produits trouvés
GS 63B/66.3-S8
Fourche optique
Numéro d’article : 50143910
  • Série: 63
  • Principe physique: Optique
  • Profondeur: 61 mm
  • Ouverture: 3 mm
Numéro d’article : 50143910

Disponible immédiatement

GS 63B/6.3-S8
Fourche optique
Numéro d’article : 50128004
  • Série: 63
  • Principe physique: Optique
  • Profondeur: 61 mm
  • Ouverture: 3 mm
Numéro d’article : 50128004

Disponible immédiatement

GS 61/6.2-S8
Fourche optique
Numéro d’article : 50110108
  • Série: 61
  • Principe physique: Optique
  • Profondeur: 41 mm
  • Ouverture: 3 mm
Numéro d’article : 50110108

Disponible immédiatement

Série 6
Principe physique Optique
Largeur d'étiquette, min. 2 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Non transparent
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Source lumineuse LED
Tension d'alimentation UN , CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Temps de réaction 0,0625 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Ouverture 2 mm
Profondeur 40 mm
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 80 g
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf