HRT 25B/L6T.31-2500-S12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 25B |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Entrée d'apprentissage |
| Portée de fonctionnement | 0,05 ... 2,5 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0,05 ... 3 m (portée typique) |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 60 mm [1.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Dérive thermique | 2 mm/K |
| Objet de mesure standard | 50 x 50 mm² |
| Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 32 mA |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'apprentissage |
| Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la distance de détection Verrouillage du clavier |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 30 Hz |
| Temps de réaction | 70 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.1 |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1.1 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus IN | 1 octet |
| Dual Channel | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 15 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la distance de détection |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66 IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |