Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Détection fiable d’objets avec suppression simultanée de l’arrière-plan, portées jusqu’à 3 m, réglage intuitif de la distance de détection par vis et touche d’apprentissage.
ODTC25C_1400x400

Nouvelles cellules à détection directe laser de distance avec technologie TOF

Cellule à détection directe compacte pour des tâches de détection et de mesure de grande portée

Les nouvelles cellules à détection directe 3CL1-2M et ODT 25CL1-3M sont conçues pour les applications visant à détecter la présence d’objets sur de grandes distances et à transférer des valeurs de mesure via IO-Link. Les capteurs laser avec suppression de l'arrière-plan fonctionnent avec la technologie TOF (Time of Flight) et atteignent des portées de fonctionnement de 2 m (ODT 3C) et 3 m (ODT 25C).

Les capteurs à commutation avec sortie de commutation ont deux points de commutation indépendants et peuvent être utilisés de nombreuses manières : Dans le domaine de l'intralogistique, ils peuvent être intégrés dans des navettes pour diverses applications, assurant un positionnement fiable ainsi que des contrôles de présence et d'occupation des compartiments. Dans les AGV (véhicules à guidage automatique), le détecteur surveille la position de la marchandise transportée. Le détecteur compact de grande portée est également utilisé dans la construction automobile, il participe ainsi entre autres à la commande de pinces de robots ou au contrôle de la qualité. Dans l'industrie des accumulateurs, les éléments de batterie peuvent également être détectés de manière fiable à de plus grandes distances et sous de grands angles, malgré leur surface bleue et/ou brillante.

Les séries 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) et 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) comprennent des cellules photoélectriques compactes et des cellules à détection directe dotées de longues portées de fonctionnement et de grandes réserves fonctionnelles. Nous élargissons la portée de fonctionnement de nos détecteurs de distance avec l'ODT 3C et les nouveaux détecteurs de lumière laser ODT 25C. Déjà membre de la série 3C, le détecteur ODT 3C avec principe de triangulation atteint des portées allant jusqu’à 150 mm et est notamment adapté aux processus d’emballage.

Vos avantages

  • Capteur 2en1 : détection et transfert des valeurs mesurées au moyen d’un capteur pour gagner du temps et économiser de l'argent lors de l'achat, de l’installation, de la mise en service et en fonctionnement
  • Technologie TOF : longue portée de fonctionnement jusqu’à 3 mètres permettant de réaliser des applications sur de grandes distances
  • Petit spot lumineux visible grâce à la source lumineuse laser
  • Différentes tailles de boîtiers et positions de vissage : Utilisation adaptée à l'espace disponible dans l'application concernée
  • Test d'objet intégré : Fonctionnement avec un point lumineux clignotant pour vérifier la réserve de fonctionnement
  • Classe de protection IP IP69K: Permet une utilisation dans des conditions difficiles
  • Sortie des données de processus via IO-Link : Données de diagnostic complètes de l'appareil, telles que la température, la qualité de signal, le compteur d'objets et l’avertissement.
  • Grande tolérance lors de la détection de différents objets sous différents angles

Points forts

Détection et transfert des valeurs mesurées avec un seul capteur
Optische Sensoren zur Objekterkennung für vielfältige Automationsaufgaben – präzise, schnell und flexibel für industrielle Anwendungen

L'ODT 3C et l'ODT 25C effectuent des tâches de détection et fournissent des informations sur la distance au contrôleur de la machine. Pour remplir cette mission avec seulement un capteur, celui-ci doit délivrer des informations de commutation, mais aussi des valeurs mesurées. Pour le client, cela se traduit par une économie de temps et d’argent lors de l'achat, de l'installation et de la mise en service, ainsi qu'en fonctionnement. Les deux points de commutation réglables indépendamment l’un de l’autre permettent par exemple de régler et de faire varier au mieux la vitesse de navettes afin de vite transporter des marchandises vers leur destination.

Capteur compact pour de nombreuses applications à grande distance
Lichttaster ODT in verschiedenen Baugroeßen

La technologie TOF (temps de vol) permet d’atteindre des portées de fonctionnement allant jusqu’à plusieurs mètres. Cette technologie associe le capteur à son très petit boîtier peu encombrant (ODT 3C : 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm ou ODT 25C : 15 mm x 42,7 mm x 30 mm) avec une longue portée de fonctionnement - le tout en tant que capteur avec suppression de l'arrière-plan. Le détecteur laser peut être implémenté dans de nombreuses applications : dans les navettes, les AGV, les transtockeurs, dans l’industrie automobile et pour les processus d’emballage. 

Réglage de la distance de détection à distance ou par touche d’apprentissage sur l’appareil
Remote-Darstellung_700x500px

La distance de détection peut être réglée numériquement via IO-Link (Remote Set Distance). Le calibrage de l’appareil permet en outre une grande précision lors du réglage à distance. Il en résulte un réglage des points de commutation dans l'appareil pratiquement indépendant de la réflexion, aussi bien lors du réglage via IO-Link que lors du remplacement de l’appareil. La grande précision ainsi que le calibrage de l'appareil sont également extrêmement avantageux en cas de remplacement de l'appareil, car le préréglage peut être transmis sans perte au nouvel appareil via IO-Link, sans devoir procéder à un nouvel apprentissage.

Données de diagnostic complètes avec IO-Link
leuze_io_link_700x500px

Le capteur fournit les données de diagnostic complètes de l'appareil, telles que la température, la qualité de signal, le compteur d'objets et les avertissements. Transmission des valeurs mesurées dans IO-Link pour la surveillance d'une certaine partie de la fenêtre.

Application

APIC_IL_ODT3CL_Shuttle_wl_700x500px

Intralogistique Contrôle d'occupation de rayonnages pour des navettes

Exigence :

Des navettes doivent transporter de la marchandise de manière sûre, détecter efficacement les zones libres et éviter les collisions. Pour pouvoir déposer un contenant ou un carton dans un rayonnage, l’emplacement doit être vide. Cet état doit être contrôlé.

Solution :

Les capteurs de balayage ODT 3C et ODT 25C peuvent être utilisés pour de nombreuses applications sur une navette. Les capteurs détectent même les objets structurés en couleur de manière fiable avec une Portée de fonctionnement allant jusqu'à deux ou trois mètres.

APIC_IL_ODT3CL_FTS01_wl_700x500px

Intralogistique Positionnement précis d'un AGV 

Exigence :

Des AGV transportent des palettes dans des installations de production et de logistique. Pour saisir la palette avec le préhenseur, on doit savoir où se trouvent les espaces entre les pieds de la palette et si ceux-ci sont librement accessibles.

Solution :

Les capteurs optiques ODT 3C contrôlent l'extraction et le transfert corrects des palettes. Ils fonctionnent indépendamment du matériau et disposent de points de commutation précis. Grâce à deux sorties de commutation numériques, les capteurs peuvent également être utilisés pour le positionnement précis dans les racks.

APIC_IL_ODT3CL_FTS02_wl_700x500px

Intralogistique Détermination de la position de la palette sur le préhenseur

Exigence :

Lors de la réception d’une palette, on souhaite déterminer la distance entre la palette et la face avant du préhenseur afin d'arrêter à temps le mouvement vers l'avant.

Solution :

Les capteurs de distance 3C-25C déterminent la distance à des objets de manière fiable et reproductible. La technologie TOF confère aux capteurs une longue portée de deux mètres.

APIC_IL_ODT3CL_Gripper_Tailgate_wl_700x500px

Industrie automobile Extraction de pièces de carrosserie d'un magasin à l'aide d'une pince

Exigence :

Dans l'industrie automobile, la construction de carrosseries, par exemple, se fait souvent dans des cellules robotisées. Des pièces de carrosserie doivent être prélevées dans des magasins par des pinces de robots. Ce processus doit avoir lieu sans problème, même si les surfaces des pièces et les stocks dans les magasins varient.

Solution :

Le détecteur 3C-25C avec élimination de l’arrière-plan et technologie TOF est doté de deux points de commutation indépendants l’un de l’autre et présente une portée de deux mètres. Au premier point de commutation, un signal est envoyé à la pince du robot pour en provoquer le ralentissement. Le deuxième point de commutation déclenche le signal de saisie. Les valeurs mesurées permettent de surveiller le processus et de détecter un magasin vide. La forme du capteur permet de l'intégrer dans la pince du bras du robot.

APIC_IL_ODT3CL_Carton-magazine-monitoring_wl_700x500px

Procédés d'emballage : Alimentation des cartons

Exigence :

Dans une machine d’emballage, la quantité de cartons disponibles doit être saisie en permanence et un message doit être émis à temps lorsqu’un remplissage devient nécessaire.

Solution :

Les deux points de commutation indépendants permettent à l'ODT 3C ou à l'ODT 25C d'émettre un signal de remplissage ou de fournir des informations sur le niveau de remplissage à deux niveaux de remplissage définis. Les valeurs mesurées transmises via IO-Link permettent en outre de consulter à tout moment le niveau de remplissage actuel.

APIC_Battery_700x500px

Production de batteries Détection de la présence d'éléments d'accumulateurs et de blocs d'accumulateurs

Exigence :

Lors de la production d'accumulateurs, les robots doivent prélever des cellules individuelles sur des supports de charge et les transporter jusqu'à l'étape suivante du processus. Pour ce faire, le préhenseur du robot doit détecter de manière fiable la présence de l'élément de batterie sur le support de charge et le placer précisément aux "positions cibles" de l'étape suivante.

Solution :

Les détecteurs de distance ODT 3C compacts et faciles à intégrer, dotés d'un spot laser focalisé et d'une longue portée de fonctionnement (jusqu'à 2 m) avec la technologie ToF, détectent même les petits objets, quelle que soit leur surface. Des ajustements peuvent être effectués à tout moment via l'interface IO-Link et une valeur de distance peut être utilisée pour un contrôle transparent du processus.

Caractéristiques techniques

ODT 3CL1-2MODT 25CL1-3M
Principe de fonctionnementDétecteurs avec élimination de l'arrière-planDétecteurs avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement2 000 mm+/- 3,000 mm
Source lumineuseLaser, rouge (laser de classe 1)Laser, rouge (laser de classe 1)
Fréquence de commutation7 Hz, en fonction de la réflectivité7 Hz, en fonction de la réflectivité
IO-LinkV1.1 (COM3)V1.1 (COM3)
Sortie de commutation2 sorties de commutation indépendantes, push-pull
2 sorties de commutation indépendantes, push-pull
CommandeTouche d'apprentissageTouche d'apprentissage
Indice de protectionIP67/IP69KIP67/IP69K
HomologationsCE, UL, ECOLABCE, UL, ECOLAB
ConnexionM8 / Pigtail / CâbleM12 / Pigtail / Câble
Dimensions du boîtier (l x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm15 mm x 42.7 mm x 30 mm