HRTR 25B/66
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 25B | 
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan | 
| Portée de fonctionnement | Portée garantie | 
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 1 m | 
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,7 m | 
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,6 m | 
| Portée limite | 0 ... 1 m | 
| Portée limite | Portée typique | 
| Parcours du faisceau | Divergent | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 620 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 19 mm x 19 mm [200 mm] | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 15 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) | 
| Fréquence de commutation | 250 Hz | 
| Temps de réaction | 2 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT | 
| Type de connexion | Câble | 
| Longueur de câble | 2.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Couleur de câble | Noir | 
| Nombre de brins | 4 brins | 
| Section des brins | 0,2 mm² | 
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 55 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C | 
| Indice de protection | IP 66 IP 67 | 
| Classe de protection | II | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 |