HRTR 53/6-XL-S8.3
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 53 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Modèle HYGIENE Spot lumineux très long (XL) |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,005 ... 0,1 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,005 ... 0,09 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,08 m |
| Portée limite | 0,005 ... 0,1 m (portée typique) |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 620 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 15 mA |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 15 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | AISI 316L |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures |
| Poids net | 50 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Ajustement de boîtier |
| Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |