HRTU 418WM/P-5220-400-S12
Détecteur à ultrasons
Série | 418 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Portée de fonctionnement | 0,025 ... 0,4 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 300 kHz |
Évolution du lobe acoustique | Standard |
Direction de rayonnement | Coudage à 90° |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | d'UN |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
Fréquence de commutation | 10 Hz |
Temps de réaction | 50 ms |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 69,5 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Poids net | 70 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |