HRTU 420/2NO.2-L-S8

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50113984

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Liste de résultats : 1 produits trouvés
HTU420B-1000.3/6T-M8
Détecteur à ultrasons
Numéro d’article : 50150571
  • Série: 420B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Forme: Cubique
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 1 m
Numéro d’article : 50150571

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 420
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement 0,1 ... 1 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 240 kHz
Évolution du lobe acoustique Large
Direction de rayonnement Frontale
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 10 Hz
Temps de réaction 50 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PE
Poids net 10 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf