ISS 244PP/44-20E-S12
Détecteur inductif
| Série | 244 |
| Lim. typ. de la portée Sn | 20 mm |
| Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 16,2 mm |
| Modèle spécial | Ambivalente |
| MTTF | 1.230 années |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 20 mA |
| Hystérésis de commutation | 5 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 200 mA |
| Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
| Courant résiduel max. | 0,5 mA |
| Chute de tension | 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) – Ambivalent |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) – Ambivalent |
| Fréquence de commutation | 150 Hz |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
| Type de montage | Noyé |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Matériau de la surface active | Plastique, Polyamide (PA 66) |
| Poids net | 140 g |
| Couleur du boîtier | Noir Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Cible normalisée | 60 x 60 mm², Fe360 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 85 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,33 |
| Inox | 0,74 |
| Cuivre | 0,3 |
| Laiton | 0,38 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |