K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR
Câble de liaison
Adapté pour | Rideaux lumineux CML700i |
Adapté pour interface | PROFIBUS DP |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Modèle | Axiale |
Nombre de brins | 2 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Violet |
Blindé | Oui |
Sans silicone | Oui |
Modèle de câble | Ligne de distribution |
Matériau de gaine | PUR |
Isolation des brins | PE |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
Vitesse d'avance | 5,5 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 10 m/s² |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans silicone et sans halogène |
Flexions répétées | 5.000.000 pièce(s) |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 7,5 x le diamètre du câble |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |