KB M12/8-15000-BA
Câble de raccordement
Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 8 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Gris |
Blindé | Non |
Longueur de câble | 15.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Numéro de tarif douanier | 85444993 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |