KFX-LA-220

Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50117776

Liste de résultats : 1 produits trouvés
KF-LE-220
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article : 50117738
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Longueur de la fibre: 2.000 mm
  • Matériau gaine de la fibre: PE
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50117738

Disponible immédiatement

Série KFX
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Détection très précise d'objets
Portée de fonctionnement , Portée garantie
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Noyau de la fibre Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre Plastique
Diamètre minimal de l'objet 0,03 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 1,25 mm
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre 2.000 mm
Matériau gaine de la fibre PE
Fixation de la tête de détection Ø 2 mm
Rayon de courbure minimal (mobile) R10
Longueur de la douille en sortie de lumière 15 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Standard
Atténuation pour λ = 650nm 210 dB/km
Température ambiante, fonctionnement -55 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Notice jointe - pdf
Remarque brève - pdf