P65-V1-B-DS-B

Témoin lumineux

Réf. produit : 50130477

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Type de signalisation Optique
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max. 60 mA
Type de connexion Borne
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 65 mm x 90 mm
Longueur à l'état monté 56 mm
Matériau du boîtier Plastique
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation, côté installation Dans alésages de Ø 22,5 mm
Type d'agent lumineux LED/24V
Éclairage de calotte Entier
Séquence de signalisation Lumière permanente ou clignotante
Couleur de calotte Bleu
Angle de rayonnement 360°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Déclaration de conformité CE - pdf