Quattro-RSX
Unité de commande de barrière immatérielle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | Quattro |
| Adapté pour | KONTURflex |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 20 % |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 61 mm x 5 mm x 180 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Poids net | 380 g |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Logiciel PC |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |