RK 72/4 S

Reflex sur réflecteur non polarisé

Réf. produit : 50000419

Liste de résultats : 1 produits trouvés
RK18B.1/4P-M12
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article : 50117375
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117375

Disponible immédiatement

Série 72
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 6 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Prise normée
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Fiche technique - pdf