RK 96M/P-1440-21

Reflex sur réflecteur non polarisé

Réf. produit : 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK49C.1/4P-TB
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50134447
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134447

Disponible immédiatement

TK 82.2
Réflecteur
Numéro d’article : 50024127
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Type de fixation: Fixation traversante
  • Surface réfléchissante, diamètre: 79 mm
  • Matériau du réflecteur: Plastique
Numéro d’article : 50024127

Délais de livraison d'env. 11 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,3 ... 15 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 18 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf