PRK49C.1/4P-TB
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 49C | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 24 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Portée limite | 0,1 ... 30 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100 | 
| Parcours du faisceau | Divergent | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 630 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 130 mm [6.000 mm] | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle | 
| Consommation, max. | 100 mA | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 20 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation claire | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation foncée | 
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 
| Temps de réaction | 1 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Borne | 
| Type de borne | Borne à ressort | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Dimensions (l x H x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Poids net | 150 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage Potentiomètre 270°  | 
                                
| Fonction de l'élément de commande | Activation du module de temporisation pour la retombée Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité  | 
                                
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | II | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |