RKU318-1600.3/2X-M12
Cellule à réflexion à ultrasons
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 318 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Contenu | 2 écrous de montage M18 |
Portée de fonctionnement | 0 ... 1,6 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 230 kHz |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 8 ° |
Distance de l'objet à l'arrière-plan | ≥ 250 mm |
Distance au réflecteur | 0,25 ... 1,6 m |
Résolution | < 2 mm |
Reproductibilité | 0,5 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
Dérive thermique | 5 % |
Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 5 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 50 mA |
Hystérésis de commutation | 1 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
Fréquence de commutation | 1 Hz |
Temps de réaction | 500 ms |
Temps d'initialisation | 500 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
Matériau de la surface active | Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 70 g |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Touches de commande |
Fonction de l'élément de commande | Commutation contact NO / contact NF Remise aux réglages d'usine Réglage des sorties de commutation/caractéristique de sortie |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 12.0 | 27272802 |
ECLASS 13.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 8.0 | EC001848 |
ETIM 9.0 | EC001848 |