RT 318M/N-100-S12.11

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50083249

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT328.3/2N-M12
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122719
  • Série: 328
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50122719

98,28 €*

Disponible immédiatement

Encore 10 disponible(s)

Série 318
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Fading
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,002 ... 0,075 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,055 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,12 m
Portée limite, gris 18% 0,002 ... 0,085 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,065 m
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Taille du filetage M18 x 1 mm
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 60 g
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Filtre
Liste de résultats : 20 produits trouvés
KD U-M12-4A-P1-020
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130654
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130654

10,91 €*

Disponible immédiatement

Encore 4657 disponible(s)

KD U-M12-4A-P1-020-DP
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130672
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130672

15,34 €*

Disponible immédiatement

Encore 402 disponible(s)