RT 318WM/P-100-S12

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50082170

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT328.W3/4P-M12
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122713
  • Série: 328
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,002 ... 0,1 m
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50122713

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
Série 318
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Optique coudée 90°
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,002 ... 0,05 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,003 ... 0,03 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,13 m
Portée limite, gris 18% 0,002 ... 0,065 m
Portée limite, noir 6% 0,003 ... 40 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 60,5 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf