RT 412M/P-200
Détecteur énergétique
Série | 412 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 0,2 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,002 ... 0,1 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,005 ... 0,07 m |
Portée limite, blanc 90% | 0 ... 0,4 m |
Portée limite, gris 18% | 0,002 ... 0,2 m |
Portée limite, noir 6% | 0,005 ... 0,14 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 660 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 20 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 700 Hz |
Temps de réaction | 0,7 ms |
Temps d'initialisation | 25 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Gris |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,14 mm² |
Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 55 mm |
Taille du filetage | M12 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 60 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |