SD4R14-1050E

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67843410

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC520R14-1050
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68002110
  • Série: MLC 500
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Numéro d’article : 68002110

Sur demande
Série SOLID-4
Type d'appareil Récepteur
Application Protection des doigts
Pack fonctionnel Extended
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner
Démarrage/redémarrage automatique
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 14 mm
Hauteur du champ de protection 1.050 mm
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
Consommation, max. 110 mA, Sans charge externe
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 15 mA
Fonction Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES)
Fonction Entrée de commande, contrôle des contacteurs (EDM)
Fonction Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES)
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 22 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 250 mA
Inductance de charge 2.000.000 µH
Capacité de charge 0,22 µF
Courant résiduel max. 0,02 mA
Courant résiduel type 0,005 mA
Chute de tension 1,6 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 22 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 80 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation, Error
Temps de réaction 23 ms
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
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 300 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 1.125,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 1.200 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - SD4R14-1050E - zip
Macro EPLAN - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf