SD4R30-900-300EL

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67848021

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Mise en cascade Mise en cascade fixe, en L, 90°
Pack fonctionnel Extended
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection, branche 1 900 mm
Hauteur du champ de protection, branche 2 300 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Tension d'alimentation UN 24 V, CC
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Organe de commutation Transistor
Organe de commutation Transistor
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor
Temps de réaction 7 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Matériau du boîtier Métallique
Type d'affichage LED
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificat - TÜV Süd - pdf