Solutions de détection pour la préparation de commandes

Lors de la préparation des commandes, la marchandise est rassemblée pour les commandes des clients ou les ordres de production. Il convient alors de pouvoir identifier la marchandise à tout moment, de manière fiable et conviviale.

Nos lecteurs de codes garantissent un traitement rapide de vos commandes, qu'il s'agisse d'une affectation manuelle ou automatique de la marchandise à la commande concernée. L'identification fiable et performante augmente la rentabilité de votre préparation des commandes.

[01] Détection d'accès (Pick and Place)

Condition :
Pour déterminer de quel compartiment le matériel a été prélevé, l'intervention dans le compartiment concerné doit être surveillée pour tous les compartiments.

Solution :
Les rideaux mesurants de la série CML 700i surveillent de grandes zones de rayonnage avec des profondeurs de mesure jusqu'à 2 960 mm et une résolution de 5 mm. Les interfaces intégrées permettent d'intégrer facilement les appareils dans différents bus de terrain.

[02] Lecture mobile de codes

Condition :
Pour que la marchandise puisse être attribuée à une commande client, le code de marchandise doit être lu et transmis au système de gestion des marchandises.

Solution :
Les lecteurs de codes à barres mobiles de la série IT 1472Xg lisent tous les codes à barres généralement utilisés dans l’entreposage et la logistique. En fonction de l’application, des versions avec connexion par câble ou transmission radio sont disponibles.

[03] Lecture stationnaire de codes

Condition :
Si la marchandise doit être tenue à deux mains pour la lecture du code, il convient d'utiliser un lecteur stationnaire pour lire le code de la marchandise.

Solution :
Le lecteur de codes à caméra compact DCR 200i lit aussi bien les codes 1D que les codes 2D. L'appareil détecte les codes sur simple présentation, une activation externe n'est pas nécessaire. Des interfaces standard, telles que PROFINET, EtherNet/IP et Ethernet-TCP/IP, sont disponibles pour l'intégration à un bus de terrain.